Controlador program., 15 relés, MCX15B
080G0130
Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 12
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
080G0130
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.003 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.003 |
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Analog outputs (AO) | 6 Uds. |
| Aprobado por UL | Yes |
| Batería, cant. | 1 |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Cód. kit conectores | 080G0181 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] | 12.0 W |
| Contiene baterías | Yes |
| Designación de tipo | MCX15B4500701 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digital inputs (DI) | 18 Uds. |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Entrada analogica | 10 Uds. |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Característica | Valor |
|---|---|
| Función | Controlador programable |
| Grado de protección de la carcasa | IP40 |
| Grupo de productos | Controladores programables |
| Homologación | CEGOST RUL |
| Kit de conectores incluido | No |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DEL MCX15B Elect.Control 24V I/12 |
| Método de montaje | Carril DIN |
| Nombre de producto | Controlador program., 15 relés |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Producto igual | 080G0090 |
| Reloj de tiempo real | Sí |
| Reparable | No |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 15 Uds. |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Tensión de alimentación [V] c.c. | 24.00 V |
| Timbre | Sí |
| Tipo de comunicación | CANBUS |
| Tipo de producto | MCX15B |
| Tipo o nombre de la batería | Lithium coin cell (CR1620) |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.766 Kilogramo |
| Peso neto | 0.624 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 4.531 Litro |
| EAN/UPC | 5702423285198 |