Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Controlador program., 15 relés, MCX15B

080G0036

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 8

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.003
1 Peso total de la batería primaria kg0.003
Accesorios de productosElectron. control accessories
Analog outputs (AO)6 Uds.
Aprobado por ULYes
Batería, cant.1
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Cód. kit conectores080G0181
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]12.0 W
Contiene bateríasYes
Designación de tipoMCX15B
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI)18 Uds.
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica10 Uds.
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónControlador programable
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP40
Grupo de productosControladores programables
HomologaciónCECMIMEACGOST RUL
Kit de conectores incluidoSí
Marcado CEYes
Material DescriptionMCX15B, 24V, LCD, MODBUS, RTC
Método de montajeCarril DIN
Nombre de productoControlador program., 15 relés
Product lineElectronic Controllers and Services
Producto igual080G0126
Reloj de tiempo realSí
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]15 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tensión de alimentación [V] c.c.24.00 V
TimbreSí
Tipo de comunicaciónCANBUSMODBUSRS485
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoMCX15B
Tipo o nombre de la bateríaLithium coin cell (CR1620)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.026 Kilogramo
Peso neto0.97 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen4.974 Litro
EAN/UPC5702428145695