Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET Actuador para la optimización inteligente del funcionamiento de subestaciones de calefacción/refrigeración de distrito. Ajuste automático de la configuración de Δp en los controladores AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 y AFQMP 2 utilizados en sistemas DHC.
Solución para sistemas DH dinámicos con una amplia gama de caudales mín.-máx. (servicio de agua caliente sanitaria) y para sistemas con equipos de control con un tamaño inadecuado (válvulas de control de gran tamaño, selección/característica incorrecta de la válvula, relación de control deficiente, etc.).
La función de estabilización automática controla la señal de control y estabiliza las oscilaciones en condiciones de funcionamiento con carga parcial o baja, ajustando la Δp a través de la válvula de control motorizada (MCV).
La mejora constante del funcionamiento de la MCV en tiempo real da como resultado un control más estable sin oscilaciones y un caudal que se adapta a las necesidades reales (prevención de desbordamiento).
Esto genera unas condiciones de temperatura estables en el lado secundario, una mejora del valor de ΔT en el lado primario y una mayor vida útil de los equipos instalados
Features and benefits
- Función de estabilización automática
- Ajuste de Δp mín./máx. regulable mediante el interruptor de final de carrera (limitación de carrera ajustable del actuador de presión)
- Indicación de posición, señalización LED
- Protección térmica y contra sobrecargas
- Funcionamiento eléctrico manual; Botón de restablecimiento externo
- Montaje sencillo, fijación previa con el bloqueo de cable
- Correa antirrotación para evitar que el actuador gire
- Calibración automática para reducir el tiempo de puesta en marcha del actuador de presión
- Sin mantenimiento
- Señal de entrada/salida de voltaje o corriente Y/X