AFQMP 2, PN 40, DN 200, 0.1 bar - 1 bar, Caudal [m3/h]: 36 - 450, Brida, Tipo de montaje: Libre
003G5585
Pressure independent control valve
003G5585
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Aplicación | District heating y district cooling |
| Carrera [mm] | 28.00 mm |
| Caudal [m3/h] | 450.00 m³/h |
| Caudal [m³/h] [Max] | 450.00 m³/h |
| Caudal [m3/h] [Min] | 36.00 m³/h |
| Clase de presión | PN 40 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | Sí |
| Controlador de presión | No |
| Descripción | Pressure independent control valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 200 mm |
| Factor de cavitación | 0.35 |
| Factor de cavitación, 100% | 0.31 |
| Factor de cavitación, 25% | 0.44 |
| Factor de cavitación, 50% | 0.44 |
| Factor de cavitación, 75% | 0.35 |
| Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] | 0.01 |
| Función | Controlador de caudal con válvula de control int. |
| Función VSP: P | No |
| Función VSP: Q | No |
| Función VSP: T | No |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Limitación del caudal | Sí |
| Material de sellado, CV | EPDM |
| Material de sellado, DP | EPDM |
| Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del asiento de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cono de la válvula, CV | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cono de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cuerpo de la válvula | Acero fundido GP240GH (GS-C 25) |
| Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
| Material Description | AFQMP 2 PN40 200/650 /0,1-1 320cm2 orang |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Módulo de válvula de control para sistema de alivio de presión | Cámara |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Posición del vástago | Normalmente abierto |
| Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 40 bar |
| Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 1.00 bar |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Tamaño de conexión | DN 200 |
| Tamaño de válvula | DN 200 |
| Tamaño del actuador [cm2] | 320 cm² |
| Tasa de fugas [% kVS] | 0.01 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | Adjustable |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | AFQMP 2 |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 650.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 354 Kilogramo |
| Peso neto | 298 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1376 Litro |
| EAN/UPC | 5715162398630 |