Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 25, DN 150, 0.1 bar - 1 bar, Caudal [m3/h]: 26 - 290, Brida, Tipo de montaje: Libre

003G5574

Pressure independent control valve

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.10 bar
AplicaciónDistrict heating y district cooling
Carrera [mm]23.00 mm
Caudal [m3/h]290.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]290.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]26.00 m³/h
Clase de presiónPN 25
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudal
Controlador de presiónNo
DescripciónPressure independent control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]150 mm
Factor de cavitación0.33
Factor de cavitación, 100%0.30
Factor de cavitación, 25%0.42
Factor de cavitación, 50%0.42
Factor de cavitación, 75%0.33
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]0.01
FunciónControlador de caudal con válvula de control int.
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudal
Material de sellado, CVEPDM
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del asiento de la válvula, DPAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Característica
Valor
Material del cono de la válvula, CVAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula, DPAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Material DescriptionAFQMP 2 PN25 150/380 /0,1-1 320cm2 orang
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Módulo de válvula de control para sistema de alivio de presiónCámara
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP40
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión de funcionamiento [bar] [Max]25 bar
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]1.00 bar
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]1.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]0.10 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónDN 150
Tamaño de válvulaDN 150
Tamaño del actuador [cm2]320 cm²
Tasa de fugas [% kVS]0.01
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAFQMP 2
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]380.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto187 Kilogramo
Peso neto162 Kilogramo
Volumen637.44 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279064858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm