Danfoss logo
AFQM 2-product-category

AFQM 2

El AFQM 2 es un controlador de caudal automático con válvula de control integrada, desarrollado para su uso en sistemas de calefacción / refrigeración de distrito. El controlador impide que el caudal supere el caudal máximo definido. En combinación con los actuadores eléctricos AMV(E) y los controladores electrónicos ECL, es posible controlar el caudal y la temperatura para obtener el máximo ahorro energético.

El AFQM 2 incorpora una válvula de control con un limitador de caudal ajustable, una boquilla de conexión para el actuador eléctrico y un actuador de presión con un diafragma de control. Los controladores se pueden usar junto con los siguientes actuadores eléctricos de Danfoss:

    – AFQM 2 DN 65-250
      – AMV(E) 655 sin función de retorno con muelle, con control manual;
   ​​​​​​   – AMV(E) 658 SD2) con función de retorno con muelle, con control manual;
      – AMV(E) 659 SD1) con función de retorno con muelle;
      – AMV(E) 55
    – AFQM 2 DN 65-125
   ​​​​​​​   – AMV(E) 56
1) Homologado DIN (según EN 14597)
2) Sin homologación DIN

Datos principales::
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– DN 65-250
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– kVS 60-800 m3/h
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Intervalo de caudal 3,0-500 m3/h
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– PN 16, 25, 40
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Presión diferencial en el cono de control de caudal, ΔpMCV:
   ​​​​​​​  ​​​​​​​  – 0,2 bar (versión estándar), o
   ​​​​​​​  ​​​​​​​  – 0,5 bar (versión de alto caudal)
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Temperatura:
​​​​​​​   ​​​​​​​  ​​​​​​​  – Agua de circulación / agua glicolada hasta un 30 % 2-150 °C
​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Conexiones: Brida

Features and benefits

  • Control de flujo autónomo para un funcionamiento fiable sin necesidad de energía auxiliar.
  • Caudal máximo ajustable para un equilibrio y protección precisos del sistema.
  • Amplia selección de actuadores para aplicaciones de control, desde las más sencillas hasta las más avanzadas.