AFQM-W KF2, PN 40, DN 32, Caudal [m3/h]: 0.5 - 7, Brida, Tipo de montaje: Libre
003G1691
AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 br., impulsión/ret.
003G1691
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | District Heating |
| Carrera [mm] | 8.00 mm |
| Caudal [m3/h] | 7.00 m³/h |
| Caudal [m³/h] [Max] | 7.00 m³/h |
| Caudal [m3/h] [Min] | 0.50 m³/h |
| Clase de presión | PN 40 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | Sí |
| Controlador de presión | No |
| Descripción | AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 br., impulsión/ret. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 32 mm |
| Factor de cavitación | 0.50 |
| Función | Controlador de caudal con válvula de control int. |
| Función VSP: P | No |
| Función VSP: Q | No |
| Función VSP: T | No |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Limitación del caudal | Sí |
| Material del cono de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404 |
| Material del cuerpo de la válvula | Acero fundido GP240GH (GS-C 25) |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret |
Característica | Valor |
|---|---|
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| N.° de expediente SCIP | fc73e0d9-4447-4c2b-b685-1d5f03a3edf4 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| PN alternativa, VSP | 25 |
| Posición del vástago | Normalmente abierto |
| Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.20 bar |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | DN 32 |
| Tamaño de válvula | DN 32 |
| Tamaño del actuador [cm2] | 250 cm² |
| Tasa de fugas [% kVS] | 0.01 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | None |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | AFQM-W KF2 |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 16.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 39.4 Kilogramo |
| Peso neto | 39.4 Kilogramo |
| Volumen | 192 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421817865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |