Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 40, Caudal [m3/h]: 1 - 11, Brida, Tipo de montaje: Libre

003G1098

AFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 br., impulsión/ret.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Carrera [mm]8.00 mm
Caudal [m3/h]11.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]11.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]1.00 m³/h
Clase de presiónPN 40
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudalSí
Controlador de presiónNo
DescripciónAFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 br., impulsión/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]40 mm
Factor de cavitación0.50
FunciónControlador de caudal con válvula de control int.
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudalSí
Material del cono de la válvula, DPAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Material del cuerpo de la válvulaAcero fundido GP240GH (GS-C 25)
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 fla flow/ret
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIPe3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
Nombre del producto en el expediente SCIPAFQM-W KF2 PN40
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP25
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.20 bar
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónDN 40
Tamaño de válvulaDN 40
Tamaño del actuador [cm2]250 cm²
Tasa de fugas [% kVS]0.01
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteNone
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAFQM-W KF2
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]20.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto61.8 Kilogramo
Peso neto61 Kilogramo
Volumen635.52 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421809129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm