AFQM 6, PN 25, DN 40, Caudal [m3/h]: 2.2 - 11, Brida, Tipo de montaje: Libre
003G1084
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 brida, impulsión/ret.
003G1084
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | District Heating |
| Carrera [mm] | 8.00 mm |
| Caudal [m3/h] | 11.00 m³/h |
| Caudal [m³/h] [Max] | 11.00 m³/h |
| Caudal [m3/h] [Min] | 2.20 m³/h |
| Clase de presión | PN 25 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | Sí |
| Controlador de presión | No |
| Descripción | AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 brida, impulsión/ret. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 40 mm |
| Factor de cavitación | 0.55 |
| Factor de cavitación, 100% | 0.34 |
| Factor de cavitación, 25% | 0.58 |
| Factor de cavitación, 50% | 0.52 |
| Factor de cavitación, 75% | 0.50 |
| Función | Controlador de caudal con válvula de control int. |
| Función VSP: P | No |
| Función VSP: Q | No |
| Función VSP: T | No |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Limitación del caudal | Sí |
| Material de sellado, CV | Metálico |
| Material de sellado, DP | EPDM |
| Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cono de la válvula, CV | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del cono de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404 |
| Material del cuerpo de la válvula | Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
| Material Description | AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 flange flow/ret |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| N.° de expediente SCIP | f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AFQM DN40-50 |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Posición del vástago | Normalmente abierto |
| Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.20 bar |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | DN 40 |
| Tamaño de válvula | DN 40 |
| Tamaño del actuador [cm2] | 250 cm² |
| Tasa de fugas [% kVS] | 0.01 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | None |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | AFQM 6 |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 20.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 33 Kilogramo |
| Peso neto | 33 Kilogramo |
| Volumen | 110.448 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |