Boquillas para agua
Danfoss water nozzles are designed to deliver exceptionally fine, consistent spray that supports high performance across a wide range of industries. Built on advanced pressure swirl technology, they create uniform, high quality spray patterns that help systems achieve effective cooling, humidification, dust control, and fluid distribution without unwanted wetting or overspray. With precise droplet formation and stable performance across multiple pressure ranges, these nozzles ensure reliable, repeatable results even in demanding environments. Their robust construction, using Ti Ni housing and AISI 303 components, provides long lasting durability and no maintenance requirements, making them a trusted choice for professionals who depend on consistent spraying performance. Available in multiple spray angles and product variants, such as Classic HX and Slimline, the Danfoss portfolio supports applications from agriculture and adiabatic cooling to humidification and disinfection. 'No matter the setup, Danfoss water nozzles deliver dependable, efficient spray, with smallest droplet sizes, where accuracy matters most.
Product types shown: 3

BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN ANTIGOTEO tipo HX-AD
Muchas boquillas son satisfactorias para pulverizarlíquidos, pero para un corte efectivo solicite laboquilla Danfoss Tipo HX-AD. Nuestro diseño exclusivo proporciona un caudaly un ángulo de pulverización controlados conprecisión e incluye un mecanismo de corte delcaudal cerca del orificio. Esto puede ser muy importante en situacionesen las que un goteo excesivo posterior tiene unimpacto negativo en el entorno del sistema. Con las boquillas antigoteo HX-AD, los operariospueden conseguir un cierre del fluido cerca delorificio manteniendo la presión dentro del sistemade suministro de la boquilla. La boquilla HX-ADemite una pulverización finamente atomizadaadecuada para casi todas las aplicaciones dehumidificación, humectación ligera y enfriamientoevaporativo. Con nuestra tecnología podemos conseguirhumidificación y refrigeración sin humidificación. Apto para su uso con agua del grifo o agua técnica (VE / Di – agua).

Boquillas Slimline
Este tipo de boquilla se ha utilizado ampliamente en la industria de la humidificación durante años. Está diseñada para la atomización fina de agua en aplicaciones como el control de la humedad de confort, la humidificación de espacios abiertos, la refrigeración adiabática, etc. La boquilla genera miles de millones de gotas muy pequeñas, dependiendo de la presión y la calidad del agua. Con nuestra tecnología podemos conseguir humidificación y refrigeración sin mojarnos. Apto para su uso con agua del grifo o agua técnica (VE / Di – agua).

Nozzles HX
Many nozzles are satisfactory for spraying liquids, but for a water spray ask for the Danfoss Type HX nozzle. Our exclusive design produces a precisely controlled flow rate and spray angle. The Type HX nozzles were originally designed to make extra fine atomization and precise control of flow rates wherever required. Minimum operating pressure is 5 bar, but increasingly finer droplets result from higher operating pressure. The HX nozzle emits a finely atomized spray mist suitable for nearly all humidifying, light wetting, and evaporative cooling application. With our technology we can achieve humidification and cooling without wetting. Suitable for use with tap or technical water (VE / Di – water).