Danfoss logo
Boquillas Slimline-product-category

Boquillas Slimline

Este tipo de boquilla se ha utilizado ampliamente en la industria de la humidificación durante años. Está diseñada para la atomización fina de agua en aplicaciones como el control de la humedad de confort, la humidificación de espacios abiertos, la refrigeración adiabática, etc. La boquilla genera miles de millones de gotas muy pequeñas, dependiendo de la presión y la calidad del agua. Con nuestra tecnología podemos conseguir humidificación y refrigeración sin mojarnos. Apto para su uso con agua del grifo o agua técnica (VE / Di – agua).

Features and benefits

  • Rendimiento probado sobre el terreno
  • Caudal y ángulo de pulverización precisos
  • Produce una neblina finamente atomizada
  • Caudal estándar: 1,3 - 17,2 l/h
  • Ángulo de pulverización: 30°, 45°, 60° y 80°
  • Patrón de pulverización: Hueco y sólido
  • Rosca de conexión 10/24 y 12/24
  • Refrigeración adiabática
  • Humidificación