Válvulas termostáticas - FJVA
Product types shown: 1

FJVA
Las válvulas de agua termostáticas se utilizan para la regulación proporcional e infinita del caudal, en función del ajuste y de la temperatura del sensor.
La gama de válvulas termostáticas de Danfoss incluye una serie de productos industriales para la regulación de la refrigeración y la calefacción. Estas válvulas son autónomas, es decir, funcionan sin necesidad de energía auxiliar como electricidad o aire comprimido.
Debido a que las válvulas ajustan constantemente el caudal a la demanda, son especialmente adecuadas para la regulación de la temperatura.
La temperatura requerida se mantiene constante sin un consumo excesivo de: agua de refrigeración en los sistemas de refrigeración; agua caliente o vapor en los sistemas de calefacción, por lo que la economía operativa siempre es razonable.