Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 25, 4 bar - 23 bar, 5.5 m³/h
003N8025
Tipo de conexión: NPT, Tamaño de conexión [in]: 1, Valor Kv [m³/h]: 5.5, Configuración de apertura: Apertura con presión de cond. ascendente, Rango de presión [bar]: 4 - 23
003N8025
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios genéricosAccesorios de válvulas de agua |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(b)6(c) |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Configuración de apertura | Apertura con presión de cond. ascendente |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamiento | Válvula Schrader |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 31 31/64 in |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 1 in |
| Grupo de productos | Válvulas de regulación de agua |
| Homologación | LISTADO POR C UL USEACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 800 mm |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | WVFX 25 WATER VALVE |
| Máx. Presión de trabajo (refrigerante) [bar] | 26.4 bar |
| Medio | Agua dulceSalmuera neutra |
| MWP (refrigerante) [psig] | 383.0 psig |
| N.° de expediente SCIP | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Nombre de producto | Válvulas de agua controladas por presión |
| Nombre del archivo de aprobación | VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | WV Valves |
| Norma de conexión | ANSI/ASME B1.20.1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pres. prueba (refrig.) máx.[bar] | 29.0 bar |
| Pres. prueba (refrig.) máx.[psig] | 420.6 psig |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 24.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 348.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 16.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 232 psig |
| Presión diferencial [bar] | 10.000 bar |
| Presión diferencial [psi] | 145.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de presión de control [bar] [máx.] | 23.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [mín.] | 4.00 bar |
| Rango de presión de control [psig] [máx.] | 333.0 psig |
| Rango de presión de control [psig] [mín.] | 60.0 psig |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -25 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 266 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -13 °F |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Refrigerantes homologados por UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Refrigerantes libres de aceite | R513A |
| Reparable | Repuestos de válvula de agua |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión [in] | 1 |
| Tamaño del orificio [mm] | 25.00 mm |
| Tipo de conexión | NPT |
| Tipo de producto | WVFX 25 |
| Valor Cv [gal/min] | 6.400 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 5.500 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.569 Kilogramo |
| Peso neto | 1.42 Kilogramo |
| Volumen | 4.082 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |