Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h

003N6025

Tipo de conexión: NPT, Tamaño de conexión [in]: 1/2-14, Valor Kv [m³/h]: 1.9, Configuración de apertura: Apertura con presión de cond. ascendente, Rango de presión [bar]: 4 - 23

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios genéricosAccesorios de válvulas de agua
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(b)6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conexión interna/externaInterno
Configuración de aperturaApertura con presión de cond. ascendente
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoVálvula Schrader
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]31 31/64 in
Fracción de tamaño del orificio [in]3/5 in
Grupo de productosVálvulas de regulación de agua
HomologaciónLISTADO POR C UL USEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Longitud del tubo capilar [mm]800 mm
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionWVFX15 Water Reg. Valve 55-335psig M/10
Máx. Presión de trabajo (refrigerante) [bar]26.4 bar
MedioAgua dulceSalmuera neutra
MWP (refrigerante) [psig]383.0 psig
N.° de expediente SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nombre de productoVálvulas de agua controladas por presión
Nombre del archivo de aprobaciónVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIPWV Valves
Norma de conexiónANSI/ASME B1.20.1
Característica
Valor
Pres. prueba (refrig.) máx.[bar]29.0 bar
Pres. prueba (refrig.) máx.[psig]420.6 psig
Presión de prueba Max. [bar] Pe24.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]348.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]16.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]232 psig
Presión diferencial [bar]10.000 bar
Presión diferencial [psi]145.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de presión de control [bar] [máx.]23.00 bar
Rango de presión de control [bar] [mín.]4.00 bar
Rango de presión de control [psig] [máx.]333.0 psig
Rango de presión de control [psig] [mín.]60.0 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-25 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-13 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Refrigerantes homologados por ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Refrigerantes libres de aceiteR513A
ReparableRepuestos de válvula de agua
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in]1/2-14
Tamaño del orificio [mm]15.00 mm
Tipo de conexiónNPT
Tipo de productoWVFX 15
Valor Cv [gal/min]2.200 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.900 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.446 Kilogramo
Peso neto1.13 Kilogramo
Volumen4.082 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428866842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm