Danfoss logo
Válvulas de agua controladas por presión, AWR, 22.6 bar-product-details

Válvulas de agua controladas por presión, AWR, 22.6 bar

061L5037

Rango de presión [bar]: 22.6, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAWR-1203GLWQ17
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de regulación de agua
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1203GLWQ17
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Nombre de productoVálvulas de agua controladas por presión
Nombre del producto en el expediente SCIPPressure type water control valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de presión [bar]22.60 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoAWR

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.699 Kilogramo
Peso neto0.664 Kilogramo
Volumen0.694 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428270298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm