Danfoss logo
Válvulas de agua controladas por presión, AWR, 17.7 bar-product-details

Válvulas de agua controladas por presión, AWR, 17.7 bar

061L5005

Rango de presión [bar]: 17.7, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 9

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje9 Uds.
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAWR-2510GLW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de regulación de agua
Material DescriptionVALV. REG. AGUA AWR2510GLW 1"
N.° de expediente SCIP2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Nombre de productoVálvulas de agua controladas por presión
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPPressure type water control valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de presión [bar]17.70 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in]1 in
Tipo de conexiónRc
Tipo de productoAWR
Valor Kv [m³/h]6.360 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.835 Kilogramo
Peso neto1.743 Kilogramo
Volumen1.774 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428270472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm