Danfoss logo
Válvulas de agua controladas por presión, AWR, 17.7 bar-product-details

Válvulas de agua controladas por presión, AWR, 17.7 bar

061L5003

Rango de presión [bar]: 17.7, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAWR-1203GLW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de regulación de agua
Material DescriptionVALV. REG. AGUA AWR1203GLW 3/8"
N.° de expediente SCIP2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Nombre de productoVálvulas de agua controladas por presión
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPPressure type water control valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de presión [bar]17.70 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in]3/8 in
Tipo de conexiónRc
Tipo de productoAWR
Valor Kv [m³/h]1.270 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.678 Kilogramo
Peso neto0.678 Kilogramo
Volumen0.679 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428270496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm