Thermostatic valves - WVTS - Parts program
Product types shown: 2

WVTS
La válvula de agua termostática tipo WVTS es adecuada para controlar la temperatura de un flujo de agua o salmuera neutra.
La válvula termostática WVTS se abre al aumentar la temperatura del sensor y es una válvula termostática de accionamiento servo indirecto.
Es adecuado para controlar la temperatura en aplicaciones industriales regulando la cantidad de agua de refrigeración o salmuera neutra que enfría el proceso.
Las válvulas son autónomas, es decir, funcionan sin necesidad de suministro de energía auxiliar como electricidad o aire comprimido.
La temperatura requerida se mantiene constante sin necesidad de utilizar agua de refrigeración en los sistemas de refrigeración.
Se maximizan la economía y la eficiencia operativas.