Danfoss logo
AVTA-product-category

AVTA

Las válvulas de agua termostáticas se utilizan para la regulación proporcional del caudal, en función del ajuste y de la temperatura del sensor.
La gama de válvulas termostáticas de Danfoss incluye una serie de productos para la regulación tanto de la refrigeración como de la calefacción. Estas válvulas son autónomas, es decir, funcionan sin necesidad de energía auxiliar como electricidad o aire comprimido.
La temperatura requerida se mantiene constante sin el uso innecesario de:

  • Agua de refrigeración en sistemas de refrigeración
  • Agua caliente o vapor en sistemas de calefacción
Se maximizan la economía operativa y la eficiencia.
AVTA SS para medios agresivos:
Un cuerpo de válvula de acero inoxidable significa que la válvula puede utilizarse con fluidos agresivos en aplicaciones como el sector marítimo y la industria química.

Features and benefits

  • Insensible a la suciedad
  • Insensible a la presión del agua
  • No necesita fuente de alimentación: funciona de forma autónoma
  • Se abre al aumentar la temperatura del sensor.
  • Presión diferencial: 0 – 10 bar
  • Presión máxima de trabajo (PS): 16 bar
  • Presión máxima de prueba: 25 bar
  • Presión máxima en el sensor: 25 bar y el rango de regulación está definido para el punto en el que la válvula comienza a abrirse
  • Disponible en acero inoxidable y con un rango de temperatura del fluido refrigerante de -25 a 130 °C
  • Las válvulas están aliviadas de presión, es decir, el grado de apertura no se ve afectado por la presión diferencial Δp (caída de presión) y el etilenglicol como medio refrigerante hasta un 40%