Válvulas termostáticas - AVTA
Product types shown: 1

AVTA
Las válvulas de agua termostáticas se utilizan para la regulación proporcional del caudal, en función del ajuste y de la temperatura del sensor.
La gama de válvulas termostáticas de Danfoss incluye una serie de productos para la regulación tanto de la refrigeración como de la calefacción. Estas válvulas son autónomas, es decir, funcionan sin necesidad de energía auxiliar como electricidad o aire comprimido.
La temperatura requerida se mantiene constante sin el uso innecesario de:- Agua de refrigeración en sistemas de refrigeración
- Agua caliente o vapor en sistemas de calefacción
AVTA SS para medios agresivos:
Un cuerpo de válvula de acero inoxidable significa que la válvula puede utilizarse con fluidos agresivos en aplicaciones como el sector marítimo y la industria química.- Agua de refrigeración en sistemas de refrigeración