GBC (90 bar) / GBCT (140 bar)
Las válvulas de bola de cierre Danfoss, tipo GBC (90 bar), GBCT (140 bar) son válvulas de cierre de accionamiento manual para sistemas de refrigeración CO2, con el fin de abrir y cerrar el paso de flujo interno mediante el accionamiento del vástago de la válvula.
Las válvulas están diseñadas específicamente para garantizar la seguridad intrínseca en caso de parada, lo que significa que pueden soportar las presiones que normalmente se producen cuando el sistema de refrigeración está apagado, es decir, durante el servicio o en caso de un corte de energía inesperado.
La estructura y los materiales de la válvula están diseñados y probados específicamente para su uso con el refrigerante CO2.
Las válvulas GBC (90 bar) están diseñadas para usarse en sistemas de refrigeración CO2. Las válvulas GBCT (140 bar) están aprobadas para usarse en sistemas CO2.
Features and benefits
- GBC (90 bar)
- GBC 10HS con puerto de servicio (90 bar)
- GBCT (140 bar)