Válvulasde cierre y corte
Product types shown: 7

GBC (90 bar) / GBCT (140 bar)
Las válvulas de bola de cierre Danfoss, tipo GBC (90 bar), GBCT (140 bar) son válvulas de cierre de accionamiento manual para sistemas de refrigeración CO2, con el fin de abrir y cerrar el paso de flujo interno mediante el accionamiento del vástago de la válvula.
Las válvulas están diseñadas específicamente para garantizar la seguridad intrínseca en caso de parada, lo que significa que pueden soportar las presiones que normalmente se producen cuando el sistema de refrigeración está apagado, es decir, durante el servicio o en caso de un corte de energía inesperado.
La estructura y los materiales de la válvula están diseñados y probados específicamente para su uso con el refrigerante CO2.
Las válvulas GBC (90 bar) están diseñadas para usarse en sistemas de refrigeración CO2. Las válvulas GBCT (140 bar) están aprobadas para usarse en sistemas CO2.GBC / GBC E / GBC L
Danfoss shut-off ball valves, type GBC, are manually operated shut-off valves for refrigeration systems, in order to open and to shut off inner flow path by operating the valve spindle.
The GBC valves are used in liquid, suction and hot gas lines in refrigeration and air conditioning systems.
The GBC bi-directional ball valves can be delivered with or without external access port.
The valves have one-piece wire seal cap to prevent unintentional cap removal or tampering between services.
There are 3 different ranges, valid for different types of refrigerants, system sizes and made with different materials: GBC and GBC E in brass, GBC L in stainless steel.
OFB
OFB shut off ball valves are a suction solution for superior reliability of oil-free system featuring Danfoss Turbocor® compressors.
OFB shut off ball valves efficiently prevent from refrigerant migration during extended standby periods and therefore, from the risk of liquid slug upon compressor restart.