Danfoss logo
KVP-product-category

KVP

El KVP se monta en la línea de succión después del evaporador y se utiliza para:
1. Mantener una presión de evaporación constante y, por lo tanto, una temperatura superficial constante en el evaporador. La regulación es modulante. Al estrangular la línea de succión, la cantidad de gas refrigerante se ajusta a la carga del evaporador.
2. Protege contra una presión de evaporación demasiado baja (por ejemplo, para evitar la congelación en un enfriador de agua). El regulador se cierra cuando la presión en el evaporador cae por debajo del valor establecido.
3. Diferenciar entre las presiones de evaporación en dos o más evaporadores en sistemas con un compresor.

Features and benefits

  • Regulación de presión precisa y ajustable
  • Amplia capacidad y rango operativo
  • Diseño de amortiguación de pulsaciones
  • Fuelle de acero inoxidable
  • Diseño de ángulo compacto para una fácil instalación en cualquier posición.
  • Construcción soldada “hermética”
  • Válvula Schrader de 1/4 pulg. para pruebas de presión
  • Disponible con conexiones de soldadura abocinadas y ODF.
  • KVP 12 – KVL 22: pueden utilizarse en el siguiente rango EX: Categoría 3 (Zona 2)