Danfoss logo
KVL-product-category

KVL

El regulador de presión del cárter tipo KVL está instalado en la línea de succión antes del compresor. El KVL protege el motor del compresor contra sobrecargas durante el arranque tras largos periodos de inactividad o después de periodos de descongelación (alta presión en el evaporador).

Features and benefits

  • Regulación de presión precisa y ajustable
  • Amplia capacidad y rangos operativos
  • Diseño de amortiguación de pulsaciones
  • Fuelle de acero inoxidable
  • Diseño de ángulo compacto para una fácil instalación en cualquier posición
  • Construcción soldada “hermética”
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de tipos de soldadura abocinada y ODF
  • KVL 12 – KVL 22: pueden utilizarse en el siguiente rango EX: categoría 3 (zona 2)