Danfoss logo
Check valve, NRV 10 020-958

Válvula de retención, NRV 10, Presión de trabajo máx. [bar]: 46

020-9582

Tipo conex. entrada: Face Seal, Tipo conex. salida: FACE SEAL, Dirección: Paso recto, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Caída de presión mín. [psi]1.00 psi
Caída pres. mín [bar]0.070 bar
Cantidad por formato de embalaje130 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Cond. cap. nominal de gas caliente [IMP]tcond=86 °Ftdisc=176 °Ftevap=14 °Fthotgas=140 °Ftsub=9 °F
Cond. cap. nominal de gas caliente [SI]tcond=30 °Ctdisc=80 °Ctevap=-10 °Cthotgas=60 °Ctsub=5K
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP]tcond=86 °Ftevap=14 °Ftsub=9 °F
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SIP]tcond=30 °Ctevap=-10 °Ctsub=5K
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalFlujo único
DiseñoPistón
Entrada interna/externaExterno
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluido12
Grupo de productosVálvulas de retención
HomologaciónLISTADO POR C UL USEAC
Indicador de sentido de flujoEn etiqueta del producto
Intervalo de temperatura [°C] [Max]140 °C
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]285 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Material de conexiónLatón
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionNRV 10 Check valve SW I/130
N.° de expediente SCIP223bfe56-40fc-428b-994d-25b5d471ec91
Nombre de productoVálvula de retención
Nombre del archivo de homologación ULVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIPNRV V1 Face seal
Presión de trabajo máx. [bar]46.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR515BR516A
Refrigerantes homologados por ULR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Refrigerantes libres de aceiteR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Salida interna/externaInterno
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]3/8 pulg.
Tamaño salida [in]3/8 pulg.
Tipo conex. entradaFace Seal
Tipo conex. salidaFace Seal
Tipo de productoNRV 10
Valor Cv [gal/min]1.387 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.200 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.088 Kilogramo
Peso neto0.086 Kilogramo
Volumen0.08 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424537876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm