Danfoss logo
NRV / NRVH-product-category

NRV / NRVH

Las válvulas de retención de pistón NRV y NRVH están diseñadas para su instalación en sistemasde refrigeración comercial y en instalaciones de aire acondicionado residenciales o industriales.Se utilizan para controlar el caudal unidireccional de refrigerante a fin de evitar el reflujo.

Features and benefits

  • Disponibles en versiones con paso recto y paso en ángulo, de fácil conexión
  • Diseño hermético para versiones soldadas con bajo riesgo de fugas externas
  • Incorporan un pistón amortiguador quepermite el montaje de estas válvulas en líneasdonde se pueden producir pulsaciones, comolas líneas de descarga de los compresores
  • Las válvulas de retención tipo NRVH están equipadas con un muelle más fuerte y serecomienda utilizarlas para compresores en paralelo (es decir, unidades de potencia)donde se espera un mayor nivel de pulsaciones y vibraciones
  • Baja caída de presión durante el funcionamiento
  • Posibilidad de conexiones sobredimensionadas para mayor flexibilidad de uso