Válvula de retención, NRVH 22s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46
020-1067
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 28, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 28, Dirección: Paso en ángulo, Formato de empaquetado: Multipack
020-1067
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Caída de presión mín. [psi] | 4.30 psi |
| Caída pres. mín [bar] | 0.300 bar |
| Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Cond. cap. nominal de gas caliente [IMP] | tcond=86 °Ftdisc=176 °Ftevap=14 °Fthotgas=140 °Ftsub=9 °F |
| Cond. cap. nominal de gas caliente [SI] | tcond=30 °Ctdisc=80 °Ctevap=-10 °Cthotgas=60 °Ctsub=5K |
| Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] | tcond=86 °Ftevap=14 °Ftsub=9 °F |
| Cond. cap. nominal, cap. líq. [SIP] | tcond=30 °Ctevap=-10 °Ctsub=5K |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Diseño | Pistón |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | 12 |
| Grupo de productos | Válvulas de retención |
| Homologación | LISTADO POR C UL USEAC |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 140 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 285 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | NRVH 22s Check valve AW M/18 |
| N.° de expediente SCIP | 887a6675-66a4-4d55-a5bb-6b2ee1a517ab |
| Nombre de producto | Válvula de retención |
| Nombre del archivo de homologación UL | VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | NRV V1 22s -35s |
| Observaciones conexión | Sobredimensionar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 46.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR170R22/R407CR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR515BR516AR600R600a |
| Refrigerantes homologados por UL | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR170R22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [mm] | 28.00 mm |
| Tamaño salida [mm] | 28.00 mm |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | NRVH 22s |
| Valor Cv [gal/min] | 9.830 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 8.500 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.612 Kilogramo |
| Peso neto | 0.542 Kilogramo |
| Volumen | 1.146 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422116059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |