Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Administrador de sistemas, AK-SM 850A

080Z4042

Área de aplicación: Licencia de refrigeración, Tipo de comunicación: ETHER

Sustitución recomendada: 080Z4022

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónLicencia de refrigeración
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónRegistro de datos, unidad de monitorización
Grado de protección de la carcasaIP20
Grupo de productosSoluciones de monitorización
HomologaciónLISTADO POR C UL US
Idioma del productoChino
Característica
Valor
Más informaciónc/ Pantalla y teclado
Material DescriptionAK-SM 850A,Controller System manager Ref
Nombre de productoAdministrador de sistemas
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Pantalla en parte frontalSí
Product lineElectronic Controllers and Services
Salidas digitales (DO) [uds.]2 Uds.
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]100 V
Tipo de comunicaciónETHER
Tipo de controladorData Collection, Monitor.unit
Tipo de productoAK-SM 850A

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.397 Kilogramo
Peso neto1.725 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen11.246 Litro
EAN/UPC5715162499030