AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
El controlador System Manager de Danfoss es la solución global de control y supervisión para la industria alimentaria minorista. El System Manager utiliza la última tecnología para proporcionar el máximo beneficio al usuario final, tanto en términos de optimización del ahorro de energía, opciones de control y acceso completo de usuario web. Diseñado específicamente para el mercado minorista de la alimentación y el procesado/manipulación de alimentos, el System Manager proporciona una amplia funcionalidad y herramientas de soporte para cubrir desde pequeñas a grandes tiendas.
Features and benefits
- Plataforma electrónica totalmente nueva compatible con el nuevo sistema operativo (basado en Linux)
- Aplicación de los protocolos de seguridad estándar del sector informático
- UI/UX mejorada: pantalla táctil nueva pero familiar
- Navegador web HTML5 completo, conocido como StoreView Browser 5 (SvB5)
- Nueva aplicación de utilidades (integrada en SvB5)
- Compatibilidad con dispositivos móviles (sólo aplicación de utilidades)
- Preparado para retroinstalación: incluye funciones de control de EoL y heredadas que permiten una actualización sin problemas
- Capacidad de historial ampliada
- Punto de acceso Wi-Fi seguro: para conexión in situ sin interrumpir la red WAN