Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Administrador de sistemas, AK-SM 850A

080Z4022

Área de aplicación: Licencia de refrigeración, Tipo de comunicación: ETHER

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónLicencia de refrigeración
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónRegistro de datos, unidad de monitorización
Grado de protección de la carcasaIP20
Grupo de productosSoluciones de monitorización
HomologaciónLISTADO POR C UL US
Idioma del productoChino
Más informaciónc/ Pantalla y teclado
Característica
Valor
Material DescriptionAK-SM 850A,Controller System manager Ref
N.° de expediente SCIPd134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
Nombre de productoAdministrador de sistemas
Nombre del producto en el expediente SCIPAK-SM 8xxA Controller
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Pantalla en parte frontalSí
Product lineElectronic Controllers and Services
Salidas digitales (DO) [uds.]2 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]100 V
Tipo de comunicaciónETHER
Tipo de controladorData Collection, Monitor.unit
Tipo de productoAK-SM 850A

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.4 Kilogramo
Peso neto1.8 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen11.246 Litro
EAN/UPC5715162507919