Druckschalter, MBC 5100
061B110366
Regelbereich [bar] Pe: 10 - 100, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 150
061B110366
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Mit Flansch |
| Berstdruck [bar] | 300.0 bar |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [bar] | 12.00 bar |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [bar] | 4.00 bar |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
| Druckanschlussgröße | 1/4 |
| Druckanschlusstyp | G |
| Druckmesselement | Membran |
| Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
| Elektr. Anschlussgröße | M20 |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
| Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 150.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 2176.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 150.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2175 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Druckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Druckschalter |
| Produkttyp | MBC 5100 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 100.00 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | 10.00 bar |
| Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 10.00 MPa |
| Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 1.00 MPa |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP-Dossier Produktname | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Spezifik. Schlüssel | 4241-2DB04 |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.335 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.285 Kilogramm |
| Volume | 0.647 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423244492 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |