MBC 5000 / MBC 5100
MBC-Druckschalter werden in industriellen und maritimen Anwendungen eingesetzt, bei denen Platzbedarf und Zuverlässigkeit die wichtigsten Merkmale sind.
MBCs sind kompakte Druckschalter, die nach unserem Blockdesign so konstruiert sind, dass sie den rauen Bedingungen in Maschinenräumen an Bord von Schiffen standhalten.
MBCs zeichnen sich durch hohe Vibrationsfestigkeit aus, und der MBC 5100 verfügt über alle gängigen Schiffszulassungen. Die feste, aber geringe Differenzdruckmessung gewährleistet die präzise Überwachung kritischer Drücke.
MBV-Prüfventile können als Standardoption für MBC geliefert werden.
Features and benefits
- Konzipiert für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
- Hohe Vibrationsstabilität
- Teil des Danfoss-Blocksystems, bestehend aus MBC-Druckreglern, MBS-Drucktransmittern und MBV-Prüfventilen
- MBC 5100 mit allen wichtigen Schiffszulassungen
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Optimale Kompaktbauweise für Maschinenbauzwecke
- Konzipiert für Alarmanzeige, Abschaltung, Steuerung und Diagnose in vielen Anwendungen