Schalter

Druckschalter
Druckschalter sind Schaltgeräte, die den Druck überwachen und elektrische Kontakte schalten, sobald ein eingestellter Druck erreicht ist. Sie unterstützen Überwachungs-, Alarm-, Regelungs- und Schutzfunktionen. Diese Produktgruppe umfasst sowohl elektronische als auch elektromechanische Druckschalterlösungen für Anwendungen in der Kälte-, Klima-, Industrie-, Schiffs-, Dampf-, Kessel-, Kompressor- und Druckerhöhungstechnik.

Differenzdruckschalter

Temperaturschalter

Ersatzteile und Zubehör für Schalter
The MBV 3000 test valve is designed for test ofthe Danfoss cartridge pressure transmitterswithin the marine industry.The main advantage is the ability to test theoperating transmitter through the testconnection. A built-in shut-off valve gives thepossibility to maintain transmitter withouthaving to drain the system. After thetransmitter is tested, the valve is manually reopenedand the transmitter is again connectedto the system.