Differenzdruckschalter
Product types shown: 3

MBC 5080 and 5180
MBC-Differenzdruckschalter werden für Anwendungen im Industrie- und Marinesektoreingesetzt, bei denen Baugröße undZuverlässigkeit die wichtigsten Kriterien sind.MBC-Druckschalter sind kompakt und wurdenals Teil unseres neuen Blockkonzepteskonstruiert, um unter den rauen Bedingungenin den Maschinenräumen von Schiffenfunktionsfähig zu bleiben.MBC Temperaturschalter haben eine hoheVibrationsbeständigkeit und besitzen allewichtigen Schiffszulassungen.

RT
An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.