Danfoss logo
CS-product-category

CS

CS-Druckschalter verfügen über einen eingebauten, druckbetätigten, dreipoligen Schalter. Die Kontaktposition ist abhängig vom Druck im Anschluss, der Bereichseinstellung und der einstellbaren Differenz. Die Druckschalter werden mit einem Handschalter geliefert, der das Kontaktsystem unabhängig vom Druck des Systems in der geöffneten Position blockiert. Druckschalter mit Entlastungsventil werden in Druckluftsystemen eingesetzt, in denen eine Druckentlastung des Kompressorkolbens vor dem Start erforderlich ist. Der CS ist für automatisches Ein- und Ausschalten von Luftverdichtern und Druckerhöhungsanlagen geeignet.

Features and benefits

  • Druckbereiche 2 – 20 bar
  • Druckanschluss G 1⁄2 oder G 1⁄4
  • Standardmäßig mit 3 poligen Kontaktsystem (TPST) im Lieferumfang, einpoliges Kontaktsystem als Zubehör
  • Einstellbare Schaltdifferenz
  • Entlastungsventil als Zubehör
  • Handschalter zur Blockierung des Kontaktsystems
  • Schutzart IP 43 oder IP 55
  • Sonderausführungen mit Druckanschluss aus Polyacetal für Trinkwasseranwendungen