Differenzdruckschalter, RT265A
017D007266
Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 1 - 6, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 42
017D007266
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.] | 36 bar |
| Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.] | 522 psig |
| Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Schweißnippel D6,5/D10mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP66 |
| Depth (EF000049) | 130 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. Druck Einstellbereich [bar] [max.] | 6.00 bar |
| Diff. Druck Einstellbereich [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [max.] | 0.60 MPa |
| Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [min.] | 0.10 MPa |
| Diff. Druck Einstellbereich [psi] [max.] | 87.0 psi |
| Diff. Druck Einstellbereich [psi] [min.] | 14.5 psi |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
| Druckanschlussgröße | 3/8 |
| Druckanschlusstyp | G |
| Druckbereich [bar] Pe [max.] | 36.00 bar |
| Druckbereich [bar] Pe [min.] | -1.00 bar |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
| Elektr. Anschlussgröße | 2xPg 13.5 |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVKurzschlussschutz, Sicherung: 10A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 390 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kältemittel | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717 |
| Kontakt-Funktion | SPDT+SPST |
| Kontaktdifferenz [bar] | 0.50 bar |
| Kontaktklasse | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| Material Description | RT265A Diff. Pressure Switch M/9 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 42.0 |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 47.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 681.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 42.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 609 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 9 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Diff. Druckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Differenzdruckschalter |
| Produkttyp | RT265A |
| Produktzubehör | Allgemeines ZubehörSchalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relais-Auslösezeit [s] | 0 s |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP66 |
| SCIP-Dossier Nr. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP-Dossier Produktname | RT Presso_Diff.Presso |
| Teile inkl. | Produktzertifikat |
| Thread size (EF022694) | 3/8 inch |
| UL-zugelassene Kältemittel | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Kontaktsysteme |
| Width (EF000008) | 93 |
| Zulassung | CCCCECMIMEACLVDRoHSRoHS ChinaUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.32 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.042 Kilogramm |
| Volume | 4.715 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |