Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Druckmessumformer, MBS 1350, -1 bar - 16 bar, -14.5 psi - 232 psi

063G4536

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1350-9013-C1GB04

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 3
+ AnschlussAnschluss 1
+ AusgangAnschluss 2
AnmerkungenOUTPUT2: PIN 4
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Ausgangssignal [V] [max.]5.0000 V
Ausgangssignal [V] [min.]1.0000 V
Austritt Sign.Voltage
Bemerkungen zum DruckanschlussA
Berstdruck [bar]400.0 bar
Berstdruck [psig]5800 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardDIN 3852-E
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]16.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]-1.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]232.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]-14.50 psi
DruckreferenzGauge (relative)
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardEN 60947-5-2
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussM12 x 1
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Eigenschaften
Wert
Identisches Produkt063G1536
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1350-9013-C1GB04 I/50
Max. Überlastdruck [bar]48.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]700 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 1350
PulsationsdämpferYes
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 1350-9013-C1GB04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.065 Kilogramm
Nettogewicht0.064 Kilogramm
Volume0.225 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423291748
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens