Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

063G5494

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-2416-C2BC09

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss A
+ AnschlussAnschluss B
+ AusgangAnschluss C
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Austritt Sign.Ratio metric
Bemerkungen zum DruckanschlussFlare 45°
Berstdruck [bar]800.0 bar
Berstdruck [psig]12000 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardSAE J513:2019
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]25.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]362.59 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
Elektr. Anschluss Standard150.2 SERIES
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussRunder Packard Metri-Pack
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Identisches Produkt063G2494
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50
Max. Überlastdruck [bar]120.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]1740 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 1250
PulsationsdämpferYes
Ratiometric [V] [max.]4.500 V
Ratiometric [V] [min.]0.500 V
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 1250-2416-C2BC09
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht66 Gramm
Nettogewicht65 Gramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255155157
Proposition 65No significant risk