Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G5040

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3415-C7GB04

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss B
+ AnschlussAnschluss A
+ AusgangAnschluss C
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Ausgangssignal [V] [max.]10.0000 V
Ausgangssignal [V] [min.]0.0000 V
Austritt Sign.Voltage
Bemerkungen zum DruckanschlussA
Berstdruck [bar]2500.0 bar
Berstdruck [psig]36250 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardDIN 3852-E
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]250.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]3625.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardDT04
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussDeutsch
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Eigenschaften
Wert
Identisches Produkt063G2040
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-3415-C7GB04 I/50
Max. Überlastdruck [bar]750.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]10800 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 1250
PulsationsdämpferYes
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 1250-3415-C7GB04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.068 Kilogramm
Nettogewicht0.062 Kilogramm
Volume0.225 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428911818
Proposition 65No significant risk