Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, M 14 x 1.5

Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi

063G4868

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 14 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3716-C3FA08

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 1
+ AnschlussAnschluss 2
+ AusgangAnschluss 4
AnmerkungenPE AUF ANSCHLUSS 3
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Austritt Sign.Ratio metric
Berstdruck [bar]4000.0 bar
Berstdruck [psig]58000 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardISO 6149-2
Druckanschlussgröße14 x 1.5
DruckanschlusstypM
Druckbereich [bar] [max.]500.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]7250.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardDT04
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussDeutsch
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Identisches Produkt063G1868
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-3716-C3FA08 I/50
Max. Überlastdruck [bar]2100.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]30000 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 1250
PulsationsdämpferYes
Ratiometric [V] [max.]4.500 V
Ratiometric [V] [min.]0.500 V
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 1250-3716-C3FA08
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.07 Kilogramm
Nettogewicht0.056 Kilogramm
Volume0.225 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428876728
Proposition 65No significant risk