Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round Packard - 1/8-27 NPT

Druckmessumformer, MBS 1200, 0 bar - 51.7 bar, 0 psi - 750 psi

063G2922

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/8-27, Spezifik. Schlüssel: MBS 1200-681C-C2AC02

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss A
+ AnschlussAnschluss B
+ AusgangAnschluss C
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Ausgangssignal [V] [max.]4.5000 V
Ausgangssignal [V] [min.]0.5000 V
Austritt Sign.Voltage
Berstdruck [psig]20305 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardANSI/ASME B1.20.1
Druckanschlussgröße1/8-27
DruckanschlusstypNPT
Druckbereich [bar] [max.]51.70 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]750.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
Elektr. Anschluss Standard150.2 SERIES
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussRunder Packard Metri-Pack
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1200-681C-C2AC02
Max. Überlastdruck [psig]3045 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit48 pc
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 1200
PulsationsdämpferYes
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 1200-681C-C2AC02
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht66 Gramm
Nettogewicht56 Gramm
Volume0.09 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255010852
Proposition 65No significant risk