Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G2035

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3016-C3GC05

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 1
+ AnschlussAnschluss 2
+ AusgangAnschluss 4
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Austritt Sign.Ratio metric
Bemerkungen zum DruckanschlussA
Berstdruck [bar]2000.0 bar
Berstdruck [psig]29000 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardJIS B2351
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]100.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]1450.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardDT04
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussDeutsch
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Identisches Produkt063G5035
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-3016-C3GC05
Max. Überlastdruck [bar]300.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]4300 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit48 pc
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 1250
PulsationsdämpferYes
Ratiometric [V] [max.]4.500 V
Ratiometric [V] [min.]0.500 V
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 1250-3016-C3GC05
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.066 Kilogramm
Nettogewicht0.053 Kilogramm
Volume0.081 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428909648
Proposition 65No significant risk