Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Druckmessumformer, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: MBS 1200-2116-C4FA06

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 3
+ AusgangAnschluss 1
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Austritt Sign.Ratio metric
Berstdruck [bar]640.0 bar
Berstdruck [psig]9200 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardISO 6149-2
Druckanschlussgröße12 x 1.5
DruckanschlusstypM
Druckbereich [bar] [max.]15.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]217.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard1,5 SERIES
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussAMP SuperSeal
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Max. Überlastdruck [bar]48.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]700 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit48 pc
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 1200
PulsationsdämpferNo
Ratiometric [V] [max.]4.500 V
Ratiometric [V] [min.]0.500 V
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 1200-2116-C4FA06
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.066 Kilogramm
Nettogewicht0.062 Kilogramm
Volume0.098 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk