Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 13,5, G1/2

Druckmessumformer, MBS 33M, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

060G3129

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 33M-2631-H3AB08-0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
Cable length (EF000536)0
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardEN 837
Druckanschlussgröße1/2
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]40.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]580.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzSealed gauge
eigensicherNein
Electrical connection (EF003701)Plug
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößeM20
Elektrischer AnschlussAngular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen und innen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)40.00
Flange compression class (EF020149)Other
Genauigkeit, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.3 % RH
glatte MembraneNein
Height (EF000040)53
Hohes Clip-Niveau22.40
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 33M-2611-A9AB08-0
Max. overpressure (EF022533)80.0
Eigenschaften
Wert
Max. Überlastdruck [bar]80.0 bar
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-40.00
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit14 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Niedriges Clip-Niveau3.60
Nullpunkt und einstellbarer BereichNein
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 33M
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Readable (EF024476)FALSE
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier ProduktnameAKS/MBS
Spezifik. SchlüsselMBS 33M-2631-H3AB08-0
Stromversorgung max. [mA]28 mA
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Thread size (EF022694)1/2 inch
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.228 Kilogramm
Nettogewicht0.21 Kilogramm
Volume0.408 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423045587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm