MBS 33M
Der hochpräzise Messumformer MBS 33M wurde für den Einsatz in fast allen maritimen Anwendungen konstruiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Das Programm der flexiblen Druckmessumformer deckt Ausgangssignale von 4 bis 20 mA, Ausführungen für Absolutoder Relativdruckmessung und Messbereiche von 0 bis 1 bar bis hin zu 0 bis 600 bar ab. Ein breites Spektrum an Druckanschlüssen und elektrischen Anschlüssen ist verfügbar.
Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion und seinen hohen EMV-/EMBSchutz entspricht der Druckmessumformer auch den strengsten Marineanforderungen.
Features and benefits
- Für maritime Anwendungen in rauer Umgebung
- Alle wichtigen Schiffszulassungen
- Gehäuse und medienberührte Teile aus säureresistentem Edelstahl (AISI 316L)
- Absolute und Relativdruckbereiche von 0 bis 600 bar
- Standardausgangssignal: 4-20 mA
- Breites Spektrum an Druckanschlüssen
- Vollständig digital kompensiert
- Zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX-Zone 2
- UL-Zulassung