Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Druckmessumformer, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G7706

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 3300-2011-A1GB08-1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Druckanschlussgröße1/2
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]10.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]145.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
eigensicherNein
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößePg 9
Elektrischer AnschlussAngular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen und innen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
glatte MembraneNein
Hohes Clip-Niveau22.40
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 3300-2011-A1GB08-1
Max. Überlastdruck [bar]60.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]870 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit14 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Niedriges Clip-Niveau3.60
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 3300
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier ProduktnameAKS/MBS
Spezifik. SchlüsselMBS 3300-2011-A1GB08-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungATEXC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.196 Kilogramm
Nettogewicht0.174 Kilogramm
Volume0.408 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162703205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm