Danfoss logo
MBS 3300 / MBS 3350-product-category

MBS 3300 / MBS 3350

Der kompakte Hochtemperatur- Druckmessumformer wurde für nahezu alle Anwendungen auf See konzipiert und liefert selbst unter widrigsten Umweltbedingungen zuverlässige Druckmessungen.

Das flexible Druckmessumformer-Programm deckt unterschiedliche Ausgangssignale und Messbereiche (die von 0 – 1 bar bis hin zu 0 – 600 bar reichen) ab und umfasst Ausführungen zur Messung des absoluten Drucks bzw. des (relativen) Manometerdrucks sowie ein breites Spektrum an Druck- und Elektro- Anschlüssen.

Dank der robusten Konstruktion, der exzellenten Vibrationsfestigkeit und bestem EMV-/EMISchutz erfüllt der Druckmessumformer selbst die strengsten Auflagen für Schiffszulassungen.

Features and benefits

  • Für den Gebrauch unter widrigsten Bedingungen auf See
  • Für Medien- und Umgebungstemperaturen bis 125 °C
  • Alle standardmäßigen Ausgangssignale:
  • Gehäuse und Medienberührte Teile gemäß AISI 316L
  • Ein breites Spektrum an Druck- und Elektro- Anschlüssen
  • Voll digital kompensiert
  • Für den Gebrauch in explosionsfähigen Atmosphären (Zone 2)
  • UL-Zulassung