Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, G1/4

Druckmessumformer, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6511

Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3300-1826-F4GB04-1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinSchwarz
+ AnschlussBraun
+ AusgangBlau
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]6.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]87.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzAbsolute
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicherNein
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenGeschirmter Transp.
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
glatte MembraneNein
Hohes Clip-Niveau98.00
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kabellänge [in]79.00 in
Kabellänge [m]2.000 m
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 3300-1826-F4GB04-1
Max. Überlastdruck [bar]36.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]522 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Niedriges Clip-Niveau4.00
Nullpunkt und einstellbarer BereichNein
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 3300
PulsationsdämpferNo
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 % RH
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier ProduktnameAKS/MBS
Spezifik. SchlüsselMBS 3300-1826-F4GB04-1
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungATEXC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.36 Kilogramm
Nettogewicht0.306 Kilogramm
Volume1.277 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428956802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm