Druckmessumformer, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
060G6435
Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: Flansch, Spezifik. Schlüssel: MBS 3350-1811-DDCD28-3
060G6435
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Blau |
| + Anschluss | Schwarz |
| Anmerkungen | SCHIRM: AN GEHÄUSE ANGESCHLOSSEN |
| Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
| Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
| Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
| Austritt Sign. | Current |
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Blockadapter mit Flansch |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschlussgröße | Port Ø2.5 |
| Druckanschlusstyp | Flansch |
| Druckbereich [bar] [max.] | 6.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 87.00 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Druckreferenz | Gauge (relative) |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| eigensicher | Nein |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Geschirmter Transp. |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| glatte Membrane | Nein |
| Hohes Clip-Niveau | 22.40 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kabellänge [in] | 21.65 in |
| Kabellänge [m] | 0.550 m |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | Sensor MBS 3350-1811-DDCD28-0 |
| Max. Überlastdruck [bar] | 36.0 bar |
| Max. Überlastdruck [psi] | 522 psi |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Niedriges Clip-Niveau | 3.60 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | MBS 3350 |
| Pulsationsdämpfer | Yes |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-Dossier Produktname | AKS/MBS |
| Spezifik. Schlüssel | MBS 3350-1811-DDCD28-3 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.4 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.349 Kilogramm |
| Volume | 1.281 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428919302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |