Druckmessumformer, MBS 3350, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
060G5622
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3350-3031-A6GB04-2
060G5622
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Anschluss 2 |
| + Anschluss | Anschluss 1 |
| Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
| Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
| Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
| Austritt Sign. | Current |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss HEX | 27.0 mm |
| Druckanschluss Standard | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Druckanschlussgröße | 1/4 |
| Druckanschlusstyp | G |
| Druckbereich [bar] [max.] | 100.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 1450.00 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Druckreferenz | Sealed gauge |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| eigensicher | Nein |
| Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
| Elektrischer Anschluss | Angular connector |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| glatte Membrane | Nein |
| Hohes Clip-Niveau | 22.40 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | Sensor MBS 3350-3011-A6GB04-2 |
| Max. Überlastdruck [bar] | 600.0 bar |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 14 pc |
| Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Niedriges Clip-Niveau | 3.60 |
| Nullpunkt und einstellbarer Bereich | Nein |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | MBS 3350 |
| Pulsationsdämpfer | Yes |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-Dossier Produktname | AKS/MBS |
| Spezifik. Schlüssel | MBS 3350-3031-A6GB04-2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.172 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.157 Kilogram |
| Volume | 0.408 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423260867 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |